ファクトリーサプライ用品技術窓口
リンクチェインCタイプのカーブを大きくしたチェイン。【特長】・チェインのリンクの内径が大きい為付属部品...
詳細を確認
R-IL134
| 品番 | リール寸法 | リール重量 | 重量 |
|---|---|---|---|
| R-IL134 | 200φ×120mm | 268g | 194.0g/m |
| R-IL120 | 120φ×120mm | 117g | 62.0g/m |
鉄
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,321円 ( 3,653円 ) | 4日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 4日目 |
3,627円 ( 3,990円 ) | 4日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
リンクチェインCタイプのカーブを大きくしたチェイン。
【特長】
・チェインのリンクの内径が大きい為付属部品の取付けが簡単。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

フジワラ
雑用チェーン

ニッサチェイン
ランプ 鉄

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

フジワラ
雑用チェーン
5通常価格(税別):8,822円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

フジワラ
カットレギュラーチェーン
5通常価格(税別):2,769円~