ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ランプ 鉄

通常単価(税別)
4,240円~10,720円
税込単価
4,664円~11,792円
通常出荷日:4日目

リンクチェインCタイプのカーブを大きくしたチェイン。【特長】・チェインのリンクの内径が大きい為付属部品...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

チェイン鉄 ランプ

ランプ 鉄:関連画像

 

IL134

 

ランプ 鉄:関連画像

 

IL120

 

ランプ 鉄:関連画像

 

寸法図

 

品番 標準寸法 重量 破断荷重 参考使用荷重
IL134 A33.4×B15.4mm 194.0g/m 42.1kg 15.0kg
IL120 A25.0×B10.0mm 62.0g/m 23.7kg 8.0kg

鉄

  • 最も代表的な素材。
  • 硬くて強い金属で価格も比較的に安いもの。
  • ニッサチェインではSWRM(軟鋼線材)やSPCC(冷間圧延鋼板)等の材質を、豊富なチェイン・パーツ製品に使用。

型番リスト

表示件数

表面処理

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
クローム
A25.0×B10.0
2
8
1個
銅
A25.0×B10.0
2
8
1個
銅ブロンズ
A25.0×B10.0
2
8
1個
クローム
A33.4×B15.4
3.4
15
1個
銅
A33.4×B15.4
3.4
15
1個
銅ブロンズ
A33.4×B15.4
3.4
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
4日目
4,240円
( 4,664円 )
4日目
5,260円
( 5,786円 )
4日目
8,301円
( 9,131円 )
4日目
8,301円
( 9,131円 )
4日目
10,720円
( 11,792円 )
4日目

詳細情報

基本情報

リンクチェインCタイプのカーブを大きくしたチェイン。
【特長】
・チェインのリンクの内径が大きい為付属部品の取付けが簡単。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランプ 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランプ 鉄
ランプ リール巻チェイン 鉄
ショートマンテル 鉄
マンテル 鉄
ビクター 鉄
フリクションショートマンテル 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,240円-3,321円 -2,833円 -4,431円 -3,015円 -9,951円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6
長さ30m15m30m30m30m30m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト