ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ライト リール巻チェイン 鉄

通常単価(税別)
525円
税込単価
578円
通常出荷日:4日目

二重チェインのピッチを大きくした商品。【特長】・軽さと美しい仕上りが特徴。・チェインが縺れないようドラ...

詳細を確認

型番:

R-IR113-クローム
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R-IR113-クロームの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[スチール] SWRM6
表面処理
クローム
長さ
30m
商品サイズ(mm)
A19.3×B5.8×C4.7
線径(mm)
1.3
参考使用荷重(kg)
5.0
-
-

商品情報

チェイン鉄 ライト リール巻チェイン

ライト リール巻チェイン 鉄:関連画像

R-IR113

品番 リ一ル寸法 リ一ル重量 重量
R-IR113 120φ×120mm 117g 40.0g/m

鉄

  • 最も代表的な素材。
  • 硬くて強い金属で価格も比較的に安いもの。
  • メーカーではSWRM(軟鋼線材)やSPCC(冷間圧延鋼板)等の材質を、豊富なチェイン・パーツ製品に使用。

型番リスト

表示件数
型番
R-IR113-クローム

表面処理

最小発注数量
クローム
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
4日目

詳細情報

基本情報

二重チェインのピッチを大きくした商品。
【特長】
・軽さと美しい仕上りが特徴。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取る。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライト リール巻チェイン 鉄の型番R-IR113-クロームのページです。 型番R-IR113-クロームに関する仕様情報を記載しております。
ライト リール巻チェイン 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライト リール巻チェイン 鉄
ライト リール巻チェイン ファインカラー
ライト 鉄
ライト ファインカラー
ダブルジャック リール巻チェイン 鉄
ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格525円3,954円2,983円 -3,729円5,056円3,974円 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6
長さ30m15m30m15m30m15m
商品サイズ(mm)A19.3×B5.8×C4.7A19.3×B5.8×C4.7A19.3×B5.8×C4.7A19.3×B5.8×C4.7A8.2×B3.7A5.6×B2.6
線径(mm)1.31.31.31.31.61.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました