ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ライト 鉄

通常単価(税別)
2,983円~6,485円
税込単価
3,281円~7,134円
通常出荷日:4日目

二重チェインのピッチを大きくした商品。【特長】・軽さと美しい仕上がりが特長。【用途】・装飾や軽量物の吊...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

チェイン鉄 ライト

ライト 鉄:関連画像

IR113

 
ライト 鉄:関連画像

寸法図

品番 標準寸法 重量 破断荷重 参考使用荷重
IR113 A19.3×B5.8×C4.7mm 40.0g/m 14.5kg 5.0kg

鉄

  • 最も代表的な素材。硬くて強い金属で価格も比較的に安いもの。
  • メーカーではSWRM(軟鋼線材)やSPCC(冷間圧延鋼板)等の材質を、豊富なチェイン・パーツ製品に使用。

型番リスト

表示件数

表面処理

最小発注数量
黒
1個
クローム
1個
ユニクロ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,485円
( 7,134円 )
4日目
4,954円
( 5,449円 )
4日目
2,983円
( 3,281円 )
4日目

詳細情報

基本情報

二重チェインのピッチを大きくした商品。
【特長】
・軽さと美しい仕上がりが特長。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライト 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライト 鉄
ライト リール巻チェイン 鉄
ライト ファインカラー
ライト リール巻チェイン ファインカラー
ダブルジャック 鉄
ダブルジャック リール巻チェイン 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格2,983円-525円3,729円3,954円4,240円5,056円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6
長さ30m30m15m15m30m30m
商品サイズ(mm)A19.3×B5.8×C4.7A19.3×B5.8×C4.7A19.3×B5.8×C4.7A19.3×B5.8×C4.7A8.2×B3.7A8.2×B3.7
線径(mm)1.31.31.31.31.61.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト