ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

マンテル リール巻チェイン ファインカラー

通常単価(税別)
5,260円
税込単価
5,786円
通常出荷日:4日目

チェインのリンクを90度ひねって、美しい仕上がり。【特長】・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

マンテル リール巻チェイン

マンテル リール巻チェイン ファインカラー:関連画像

R-IM20E

品番 リ一ル寸法 リ一ル重量 重量
R-IM20E 120φ×80mm 100g 82.0g/m

 

ファインカラー

 

  • 電着塗装。
  • 下地にニッケルメッキやユニクロームメッキを施し耐蝕性を確保した上に、電気的に粒子状にした塗料を付着させる方法。
  • 定番では鉄に施され、強さに美しさをプラス。

型番リスト

表示件数

表面処理

最小発注数量
金
1個
黒
1個
白
1個
茶
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,260円
( 5,786円 )
4日目
5,260円
( 5,786円 )
4日目
5,260円
( 5,786円 )
4日目
5,260円
( 5,786円 )
4日目

詳細情報

基本情報

チェインのリンクを90度ひねって、美しい仕上がり。
【特長】
・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。
・強さと美しさを両立させたタイプ。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンテル リール巻チェイン ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンテル リール巻チェイン ファインカラー
マンテル ファインカラー
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー
ライト リール巻チェイン ファインカラー
ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格5,260円4,648円8,586円3,974円 -3,954円5,682円
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6C2700WSWRM6SWRM6SWRM6
長さ15m15m15m15m15m15m
商品サイズ(mm)A8.9×B3.4A8.9×B3.4A8.9×B3.4A5.6×B2.6A19.3×B5.8×C4.7A13.2×B6.4
線径(mm)2221.61.32.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト