ファクトリーサプライ用品技術窓口
チェインのリンクを90度ひねって、美しい仕上がり。【特長】・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特徴のチェ...
詳細を確認
R-AM25
| 品番 | リール寸法 | リール重量 | 重量 |
|---|---|---|---|
| R-AM25 | 120φ×80mm | 100g | 47.0g/m |
| R-AM22 | 120φ×80mm | 100g | 34.0g/m |
アルミニウム
アルマイト
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,852円 ( 5,337円 ) | 4日目 |
4,852円 ( 5,337円 ) | 4日目 |
4,852円 ( 5,337円 ) | 4日目 |
5,362円 ( 5,898円 ) | 4日目 |
5,362円 ( 5,898円 ) | 4日目 |
チェインのリンクを90度ひねって、美しい仕上がり。
【特長】
・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特徴のチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や手芸などの用途に適している。

ニッサチェイン
リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム

ニッサチェイン
カップリング(チェーン金具)

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン
4.3通常価格(税別):1,211円~