ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品サイズ(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フリクションマンテル 鉄

通常単価(税別)
15,267円~18,070円
税込単価
16,794円~19,877円
通常出荷日:5日目

マンテルを面取りしたチェイン。【特長】・フラットな形状と光の反射が美しいタイプ。・丹念な表面処理で、美...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品概要(マンテルを面取りしたチェイン、フラットな形状と光の反射が美しいタイプ)

フリクションマンテル 鉄:関連画像

IM34F

 
フリクションマンテル 鉄:関連画像

IM30F

 
フリクションマンテル 鉄:関連画像

寸法図

品番 標準寸法 重量 破断荷重 試験荷重
IM34F A14.5×B5.5mm 218.0g/m 346.0kg 100.0kg
IM30F A12.0×B5.0mm 178.0g/m 270.0kg 135.0kg

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A12.0×B5.0
3
90.0
1個
A14.5×B5.5
3.4
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,267円
( 16,794円 )
5日目
18,070円
( 19,877円 )
5日目

詳細情報

基本情報

マンテルを面取りしたチェイン。
【特長】
・フラットな形状と光の反射が美しいタイプ。
・丹念な表面処理で、美しさも追求。
【用途】
・様々な装飾に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリクションマンテル 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリクションマンテル 鉄
フリクションマンテル リール巻チェイン 鉄
フリクションショートマンテル 鉄
サッシュ 鉄
ユニクロヘビーリンク 鉄
ダブルジャック 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格15,267円-8,313円 -9,951円 -5,332円 -6,244円 -4,240円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜1日目〜4日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SWRM6SPCCSWRM6SWRM6
表面処理クロームクロームクロームユニクロユニクロユニクロ
長さ30m15m30m30m30m30m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト