ファクトリーサプライ用品技術窓口
フリクションマンテルのピッチが小さいタイプ。 【特長】 ・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特徴のチェイ...
詳細を確認
商品画像(R-AS30F)
| 品番 | リール寸法 | リール重量 | 重量 |
|---|---|---|---|
| R-AS30F | 120φ×120mm | 117g | 70.5g/m |
| R-AS25F | 120φ×80mm | 100g | 50.6g/m |
| R-AS22F | 120φ×80mm | 100g | 37.8g/m |
| R-AS20F | 120φ×80mm | 100g | 32.5g/m |
| R-AS18F | 120φ×80mm | 100g | 25.3g/m |
| R-AS16F | 120φ×80mm | 100g | 20.0g/m |
| R-AS12F | 120φ×40mm | 75g | 11.0g/m |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,791円 ( 8,570円 ) | 4日目 |
7,791円 ( 8,570円 ) | 4日目 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 4日目 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 4日目 |
6,281円 ( 6,909円 ) | 4日目 |
6,281円 ( 6,909円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 4日目 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 4日目 |
7,791円 ( 8,570円 ) | 4日目 |
7,791円 ( 8,570円 ) | 4日目 |
9,220円 ( 10,142円 ) | 4日目 |
9,220円 ( 10,142円 ) | 4日目 |
フリクションマンテルのピッチが小さいタイプ。
【特長】
・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特徴のチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取り。
【用途】
・装飾や手芸などの用途に。

ニッサチェイン
カップリング(チェーン金具)

ニッサチェイン
ショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

フジワラ
雑用チェーン
5通常価格(税別):8,822円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

フジワラ
カットレギュラーチェーン
5通常価格(税別):2,769円~