ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 品番 | チェイン内容 |
|---|---|
| K-22W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm |
| K-25W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm |
| K-26W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm |
| K-28W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm |
| K-29W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm |
| K-32W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm |
| K-33W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm |
| K-35W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm |
| K-36W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm |
| K-39W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm |
| K-40W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm |
| K-42W | ショー卜マンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm |

吊り方
| 吊り角度(θ) | 1本の参考使用荷重 |
|---|---|
| 0゜ | 100% |
| 30゜ | 95% |
| 45゜ | 92% |
| 60゜ | 85% |
| 90゜ | 70% |
| 120゜ | 50% |
| 150゜ | 25% |
チェインの両端と中間に溶接リングがついた商品。
【特長】
・安定した強度のチェインにしっかりとした溶接リングを組合わせた商品。
・全長300mm、450mm、600mmのバリエーション。
【用途】
装飾や軽量物の吊り下げに。

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

フジワラ
カラビナシャックル

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】チエーン ボルト止めタイプ
0
杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

ニッサチェイン
チェインコレクション
5通常価格(税別):537円~

ニッサチェイン
リンクCタイプチェイン 鉄
5通常価格(税別):3,085円~