ファクトリーサプライ用品技術窓口

K-102W
| 品番 | チェイン内容 |
|---|---|
| K-101W | マンテルIM20両端(中央)リング付 全長600mm |
| K-102W | マンテルIM20両端(中央)リング付 全長450mm |
| K-103W | マンテルIM20両端(中央)リング付 全長300mm |
| K-113W | ショー卜マンテルIS12N両端(中央)リング付 全長600mm |
| K-114W | ショー卜マンテルIS12N両端(中央)リング付 全長450mm |
| K-115W | ショー卜マンテルIS12N両端(中央)リング付 全長300mm |
| K-119W | リンクU夕イプIU216N両端(中央)リング付 全長600mm |
| K-120W | リンクU夕イプIU216N両端(中央)リング付 全長450mm |
| K-121W | リンクU夕イプIU216N両端(中央)リング付 全長300mm |

吊り方
| 吊り角度(θ) | 1本の参考使用荷重 |
|---|---|
| 0゜ | 100% |
| 30゜ | 95% |
| 45゜ | 92% |
| 60゜ | 85% |
| 90゜ | 70% |
| 120゜ | 50% |
| 150゜ | 25% |
チェインの両端と中間に溶接リングがついた商品。
【特長】
・安定した強度のチェインにしっかりとした溶接リングを組合わせました。
・全長は300mm、450mm、600mmのバリエーションです。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに。

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

ニッサチェイン
ビス止め端子 ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~

LACTEM
溶接チェーン ステンレス フック付
0通常価格(税別):3,279円~