ファクトリーサプライ用品技術窓口

両端にリングが組み合わせてあり、加工の手間が省け、あらゆる場面で活躍するシンプルなチェーン。


| 吊り角度(θ) | 1本の参考使用荷重 |
|---|---|
| 0° | 100% |
| 30° | 95% |
| 45° | 92% |
| 60° | 85% |
| 90° | 70% |
| 120° | 50% |
| 150° | 25% |
急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。2本のチェーンで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

参考:ワイドマンテル・IM126における荷重/伸び線図
全静荷重による参考データです。使用荷重については参考地ですので、状況・環境により変動します。ご注意ください。また各荷重の関係は左図のようになっています。
ワイドマンテル・IM126における荷重/伸び線図
試験速度:25mm/min
破断荷重:200kgf
試験荷重:100kgf
使用荷重:60kgf
安定した強度のチェーンの両端にしっかりとした溶接リングを組み合わせたステンレス製のチェーン。
【特長】
・両端にリングがあり、全長300mm、450mm、600mmのバリエーション。
・ステンレス製のためさびにくく、加工の手間をかけず簡単に役立つチェーン。
・表面処理: 電解研磨。
【用途】
・屋外の店舗メニューやポップ吊り下げ、ご家庭の表札吊り下げなど様々な用途に多く利用されている。

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン

ニッサチェイン
ビス止め端子 ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

LACTEM
溶接チェーン ステンレス フック付
0通常価格(税別):3,279円~

ニッサチェイン
チェインコレクション
5通常価格(税別):537円~