ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・ボールチェインをはさみ込んだ後、口を閉じて、壁などに木ねじ等で留められます。

| 型番 | 適合チェイン | 標準寸法 | 1,000個の重量 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBP-50FK | BB50・BB45兼用 | A5.6×B1.6mm | 0.985kg | 真ちゅう(C2680R) | クローム |
| BBP-30FK | BB30用 | A3.5×B1.0mm | 0.370kg | 真ちゅう(C2680R) | クローム |


ニッサチェイン
ビス止め端子 ステンレス

ニッサチェイン
ユニクロヘビーリンク 鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

LACTEM
溶接チェーン ステンレス フック付
0通常価格(税別):3,279円~

ニッサチェイン
チェインコレクション
5通常価格(税別):537円~