ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ビクター リール巻チェイン ファインカラー

通常単価(税別)
4,444円~13,373円
税込単価
4,888円~14,710円
通常出荷日:4日目

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたビクターチェイン。【特長】・鉄チェインの表面に塗...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

この商品の特長

チェイン部分

ビクター リール巻チェイン ファインカラー:関連画像

IV23E

ビクター リール巻チェイン ファインカラー:関連画像

IV16E

ビクター リール巻チェイン ファインカラー:関連画像

IV12E

ビクター リール巻チェイン ファインカラー:関連画像

外形図

品番 線径 標準寸法 重量 破断荷重 参考使用荷重 材質 表面処理
IV23E 2.3mm A33.4×B6.5mm 112.0g/m 246.0kg 80.0kg SWRM6 白
黒
茶
金
IV16E 1.6mm A22.8×B4.5mm 54.0g/m 171.0kg 30.0kg SWRM6 白
黒
茶
金
IV12E 1.2mm A17.6×B3.5mm 30.0g/m 106.5kg 20.0kg SWRM6 白
黒
茶
金

リール巻

品番 リール寸法 リール重量 重量
R-IV23E 200φ×80mm 250g 112.0g/m
R-IV16E 120φ×80mm 100g 54.0g/m
R-IV12E 120φ×40mm 75g 30.0g/m

ファインカラーのカラーサンプル

ビクター リール巻チェイン ファインカラー:関連画像

白、黒、茶、金

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
金
15m
A17.6×B3.5
1.2
20
1個
黒
15m
A17.6×B3.5
1.2
20
1個
白
15m
A17.6×B3.5
1.2
20
1個
茶
15m
A17.6×B3.5
1.2
20
1個
金
15m
A22.8×B4.5
1.6
30
1個
黒
15m
A22.8×B4.5
1.6
30
1個
白
15m
A22.8×B4.5
1.6
30
1個
茶
15m
A22.8×B4.5
1.6
30
1個
黒
30m
A33.4×B6.5
2.3
80
1個
白
30m
A33.4×B6.5
2.3
80
1個
茶
30m
A33.4×B6.5
2.3
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,444円
( 4,888円 )
4日目
4,444円
( 4,888円 )
4日目
4,444円
( 4,888円 )
4日目
4,444円
( 4,888円 )
4日目
5,158円
( 5,674円 )
4日目
5,158円
( 5,674円 )
4日目
5,158円
( 5,674円 )
4日目
5,158円
( 5,674円 )
4日目
13,373円
( 14,710円 )
4日目
13,373円
( 14,710円 )
4日目
13,373円
( 14,710円 )
4日目

詳細情報

基本情報

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたビクターチェイン。
【特長】
・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。
・強さと美しさを両立させたタイプ。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクター リール巻チェイン ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクター リール巻チェイン ファインカラー
ビクター リール巻チェイン ステンレス
ビクター リール巻チェイン 鉄
ビクター ファインカラー
ビクター リール巻チェイン 真ちゅう
ビクター チェイン ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,444円-4,752円 -2,881円 -3,831円 -5,319円 -7,866円 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目5日目4日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質スチールSUS304SWRM6スチールC2700WSUS304
よく一緒に購入される商品

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト