ファクトリーサプライ用品技術窓口
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェイン。【特長】・形状や線径のバリエーションが...
詳細を確認
IV26、IV23、IV20、IV18、IV16、IV14、IV12

外形図
| 品番 | 線径 | 標準寸法 | 重量 | 破断荷重 | 参考使用荷重 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV26 | 2.6mm | A36.8×B7.5mm | 144.0g/m | 348.0kg | 100.0kg | SWRM6 | ユ二クロ |
| IV23 | 2.3mm | A33.4×B6.5mm | 112.0g/m | 246.0kg | 80.0kg | SWRM6 | クローム |
| ユ二クロ | |||||||
| IV20 | 2.0mm | A28.0×B5.5mm | 86.0g/m | 216.0kg | 60.0kg | SWRM6 | クローム |
| ユ二クロ | |||||||
| IV18 | 1.8mm | A26.4×B5.5mm | 68.0g/m | 205.0kg | 50.0kg | SWRM6 | クローム |
| ユ二クロ | |||||||
| IV16 | 1.6mm | A22.8×B4.5mm | 54.0g/m | 171.0kg | 30.0kg | SWRM6 | クローム |
| ユ二クロ | |||||||
| IV14 | 1.4mm | A21.2×B4.5mm | 42.0g/m | 124.0kg | 20.0kg | SWRM6 | クローム |
| ユ二クロ | |||||||
| IV12 | 1.2mm | A17.6×B3.5mm | 30.0g/m | 106.5kg | 20.0kg | SWRM6 | クローム |
| ユ二クロ |
| 品番 | リール寸法 | リール重量 | 重量 |
|---|---|---|---|
| R-IV26 | 200φ×80mm | 250g | 144.0g/m |
| R-IV23 | 200φ×80mm | 250g | 112.0g/m |
| R-IV20 | 200φ×80mm | 250g | 86.0g/m |
| R-IV18 | 120φ×120mm | 117g | 68.0g/m |
| R-IV16 | 120φ×120mm | 117g | 54.0g/m |
| R-IV14 | 120φ×120mm | 117g | 42.0g/m |
| R-IV12 | 120φ×80mm | 100g | 30.0g/m |

クローム、ユニクロ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
4,036円 ( 4,440円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 4日目 |
6,281円 ( 6,909円 ) | 4日目 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 4日目 |
2,881円 ( 3,169円 ) | 4日目 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
9,424円 ( 10,366円 ) | 4日目 |
6,281円 ( 6,909円 ) | 4日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 4日目 |
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェイン。
【特長】
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求している。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

ニッサチェイン
ヘビーリンク ステンレス

ニッサチェイン
ビクター 鉄

ニッサチェイン
ビクター チェイン ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~

トラスコ中山
ボールチェーンカップリング 真鍮/ステンレス
0通常価格(税別):207円~

ニッサチェイン
リンクチェーン(未溶接タイプ) スチール
0通常価格(税別):2,289円~