ファクトリーサプライ用品技術窓口
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェイン。【特長】・鉄チェインの表面に塗膜を固着...
詳細を確認
IV23E

IV16E

IV12E

外形図
| 品番 | 線径 | 標準寸法 | 重量 | 破断荷重 | 参考使用荷重 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV23E | 2.3mm | A33.4×B6.5mm | 112.0g/m | 246.0kg | 80.0kg | SWRM6 | 白 |
| 黑 | |||||||
| 茶 | |||||||
| 金 | |||||||
| IV16E | 1.6mm | A22.8×B4.5mm | 54.0g/m | 171.0kg | 30.0kg | SWRM6 | 白 |
| 黑 | |||||||
| 茶 | |||||||
| 金 | |||||||
| IV12E | 1.2mm | A17.6×B3.5mm | 30.0g/m | 106.5kg | 20.0kg | SWRM6 | 白 |
| 黑 | |||||||
| 茶 | |||||||
| 金 |

白、黒、茶、金
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,831円 ( 4,214円 ) | 4日目 |
3,831円 ( 4,214円 ) | 4日目 |
3,831円 ( 4,214円 ) | 4日目 |
3,831円 ( 4,214円 ) | 4日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 4日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 4日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 4日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 4日目 |
12,148円 ( 13,363円 ) | 4日目 |
12,148円 ( 13,363円 ) | 4日目 |
12,148円 ( 13,363円 ) | 4日目 |
12,148円 ( 13,363円 ) | 4日目 |
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェイン。
【特長】
・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。
・強さと美しさを両立させたタイプ。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

ニッサチェイン
フリーチェイン シングルタイプ ファインカラー

ニッサチェイン
ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~

LACTEM
溶接チェーン ステンレス フック付
0通常価格(税別):3,279円~