ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルジャック 鉄

通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円
通常出荷日:4日目

三ツ組チェインのピッチを小さくしたチェーン。【特長】・リンクが小さい。【用途】・装飾や軽量物の吊り下げ...

詳細を確認

型番:

IJ216-ユニクロ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IJ216-ユニクロの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[スチール] SWRM6
表面処理
ユニクロ
長さ
30m
商品サイズ(mm)
A8.2×B3.7
線径(mm)
1.6
参考使用荷重(kg)
6.0
-
-

商品情報

この商品の特長

ダブルジャック 鉄:関連画像

ダブルジャックチェーンの外観

ダブルジャック 鉄:関連画像

ダブルジャックチェーン寸法図

品番 品名 線径 A寸法 B寸法 仕上げ
IJ216 ユニクロ Wジャックチェーン 30m 1.6mm 8.2mm 3.7mm ユニクロ
■破断荷重:18.4kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:SWRM6

型番リスト

表示件数
型番
IJ216-ユニクロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

三ツ組チェインのピッチを小さくしたチェーン。
【特長】
・リンクが小さい。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルジャック 鉄の型番IJ216-ユニクロのページです。 型番IJ216-ユニクロに関する仕様情報を記載しております。
ダブルジャック 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルジャック 鉄
ダブルジャック リール巻チェイン 鉄
ダブルジャック ステンレス
ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス
マンテル 真ちゅう
ハングチェイン
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,240円5,056円10,456円5,990円15,390円1,290円 -
通常出荷日4日目4日目5日目5日目1日目1日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SUS304SUS304C2700W鉄
表面処理ユニクロユニクロ電解研磨電解研磨キリンスユニクロ
長さ30m30m30m15m30m2m
商品サイズ(mm)A8.2×B3.7A8.2×B3.7A8.2×B3.7A8.2×B3.7A8.9×B3.4W:70・H:550・D:30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました