ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルジャック リール巻チェイン 鉄

通常単価(税別)
5,056円
税込単価
5,562円
通常出荷日:4日目

三ツ組チェインのピッチを小さくしたチェーン。【特長】・リンクが小さい。・チェインが縺れないようドラムに...

詳細を確認

型番:

R-IJ216-ユニクロ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

R-IJ216-ユニクロの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[スチール] SWRM6
表面処理
ユニクロ
長さ
30m
商品サイズ(mm)
A8.2×B3.7
線径(mm)
1.6
参考使用荷重(kg)
6.0
-
-

商品情報

この商品の特長

ダブルジャック リール巻チェイン 鉄:関連画像

ダブルジャック リール巻チェインの外観

リール寸法 : φ120(直径120mm)×120mm、リール重量 : 117g、重量 : 60.0g / m、表面処理 : ユニクロ

型番リスト

表示件数
型番
R-IJ216-ユニクロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,056円
( 5,562円 )
4日目

詳細情報

基本情報

三ツ組チェインのピッチを小さくしたチェーン。
【特長】
・リンクが小さい。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルジャック リール巻チェイン 鉄の型番R-IJ216-ユニクロのページです。 型番R-IJ216-ユニクロに関する仕様情報を記載しております。
ダブルジャック リール巻チェイン 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルジャック リール巻チェイン 鉄
ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス
ダブルジャック 鉄
ダブルジャック ステンレス
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格5,056円5,990円4,240円10,456円8,586円11,750円
通常出荷日4日目5日目4日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SUS304SWRM6SUS304C2700WC2700W
表面処理ユニクロ電解研磨ユニクロ電解研磨キリンスキリンス
長さ30m15m30m30m15m15m
商品サイズ(mm)A8.2×B3.7A8.2×B3.7A8.2×B3.7A8.2×B3.7A8.9×B3.4A12.9×B6.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました