ファクトリーサプライ用品技術窓口

SBP - 50B - 1の外観

SBP - 50B - 2の外観

SBP - 50B - 3の外観

SBP - 50Bシリーズの寸法図

SBP - 50Bシリーズの寸法図

SBP - 50Bシリーズの寸法図

使用例

使用例
| 品番 | 板厚 | 標準寸法 | 1,000個の重要 | 破断荷重 | 参考使用荷重 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-50B-1 | 1.0mm | A21.0×B10.0×C5.0×D6.0mm | 1.785kg | 159.2kg | 20.0kg | SUS304 | 研磨 |
| SBP-50B-2 | 1.0mm | A40.0×B10.0×C5.0×D10.0mm | 2.760kg | 138.8kg | 20.0kg | SUS304 | 研磨 |
| SBP-50B-3 | 1.0mm | A25.0×B10.0×D8.0mm | 7.500kg | 204.0kg | 20.0kg | SUS304 | 研磨 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
379円 ( 417円 ) | 4日目 |
383円 ( 421円 ) | 4日目 |
406円 ( 447円 ) | 4日目 |
ステンレス製のボールキャッチ。
【特長】
・ボールチェインや玉付きワイヤーと組合わせて使用する。
・穴径はどれも5.0mm。
【用途】
・手軽にボールチェインやワイヤーの吊り下げパーツとして使用する。
・ボールチェインや玉付きワイヤーを通した後、天井や壁面にビスで固定。

ニッサチェイン
玉付きワイヤーロープ用 プレート金具
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】チエーン ボルト止めタイプ
0
杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

ニッサチェイン
チェインコレクション
5通常価格(税別):537円~

ニッサチェイン
用心鎖
5通常価格(税別):563円~