ファクトリーサプライ用品技術窓口
リンクの一方を90度ひねったタイプのチェーン。 【特長】 ・線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も...
詳細を確認
シングルジャック リール巻チェインの外観
| 品番 | リール寸法 | リール重量 | 重量 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| R-IJ134 | 200φ×120mm | 268g | 214.0g/m | ユニクロ |
| R-IJ126 | 200φ×80mm | 250g | 130.0g/m | ユニクロ |
| R-IJ120 | 120φ×120mm | 117g | 74.0g/m | クローム |
| ユニクロ | ||||
| R-IJ116 | 120φ×80mm | 100g | 48.0g/m | クローム |
| ユニクロ | ||||
| R-IJ112 | 120φ×40mm | 75g | 28.0g/m | ユニクロ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
5,464円 ( 6,010円 ) | 4日目 |
4,036円 ( 4,440円 ) | 4日目 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 4日目 |
5,464円 ( 6,010円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
9,015円 ( 9,917円 ) | 4日目 |
リンクの一方を90度ひねったタイプのチェーン。
【特長】
・線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求している。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

フジワラ
雑用チェーン

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

アイアイ
スプリングフック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ボールチェーンコネクター(真鍮/ステンレス)
0通常価格(税別):188円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~