ファクトリーサプライ用品技術窓口
リンクの一方を90度ひねったタイプのチェーン。【特長】・線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力...
詳細を確認
シングルジャック 鉄の外観

シングルジャック 鉄の寸法図
| 品 番 | 品 名 | 線 径 | A寸法 | B寸法 | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| IJ134 | ユニクロ Sジャックチェーン 30m | 3.4mm | 23.8mm | 8.2mm | ユニクロ |
| ■破断荷重:83.5kg■参考使用荷重:15.0kg■材質:SWRM6 | |||||
| IJ126 | ユニクロ Sジャックチェーン 30m | 2.6mm | 19.0mm | 7.0mm | ユニクロ |
| ■破断荷重:49.0kg■参考使用荷重:12.0kg■材質:SWRM6 | |||||
| IJ120 | クローム Sジャックチェーン 30m | 2.0mm | 15.6mm | 5.3mm | クローム |
| ユニクロ Sジャックチェーン 30m | 2.0mm | 15.6mm | 5.3mm | ユニクロ | |
| ■破断荷重:27.4kg■参考使用荷重:10.0kg■材質:SWRM6 | |||||
| IJ116 | クローム Sジャックチェーン 30m | 1.6mm | 12.6mm | 4.6mm | クローム |
| ユニクロ Sジャックチェーン 30m | 1.6mm | 12.6mm | 4.6mm | ユニクロ | |
| ■破断荷重:20.7kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:SWRM6 | |||||
| IJ112 | ユニクロ Sジャックチェーン 30m | 1.2mm | 10.0mm | 2.9mm | ユニクロ |
| ■破断荷重:15.3kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:SWRM6 | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,269円 ( 2,496円 ) | 4日目 |
4,648円 ( 5,113円 ) | 4日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
6,281円 ( 6,909円 ) | 4日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
7,791円 ( 8,570円 ) | 4日目 |
リンクの一方を90度ひねったタイプのチェーン。
【特長】
・線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求している。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

フジワラ
雑用チェーン

フジワラ
カットレギュラーチェーン

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン
4.3通常価格(税別):1,211円~