ファクトリーサプライ用品技術窓口
チェインのピッチが小さなタイプのチェイン。【特長】・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特徴のチェイン。・...
詳細を確認
ショートマンテル リール巻チェイン アルミニウムの外観
| 品番 | リール寸法 | リール重量 | 重量 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| R-AS30 | 120φ×120mm | 117g | 76.5g/m | 金 |
| 銀 | ||||
| R-AS25 | 120φ×80mm | 100g | 55.0g/m | 金 |
| 銀 | ||||
| R-AS22 | 120φ×80mm | 100g | 41.0g/m | 金 |
| 銀 | ||||
| 黒 | ||||
| R-AS20 | 120φ×80mm | 100g | 35.0g/m | 金 |
| 銀 | ||||
| R-AS18 | 120φ×80mm | 100g | 27.5g/m | 金 |
| 銀 | ||||
| 桃 | ||||
| R-AS16 | 120φ×80mm | 100g | 20.3g/m | 金 |
| 銀 | ||||
| R-AS12 | 120φ×40mm | 75g | 11.5g/m | 金 |
| 銀 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
4,444円 ( 4,888円 ) | 4日目 |
4,444円 ( 4,888円 ) | 4日目 |
4,444円 ( 4,888円 ) | 4日目 |
4,852円 ( 5,337円 ) | 4日目 |
4,852円 ( 5,337円 ) | 4日目 |
5,056円 ( 5,562円 ) | 4日目 |
5,056円 ( 5,562円 ) | 4日目 |
5,056円 ( 5,562円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
6,689円 ( 7,358円 ) | 4日目 |
6,689円 ( 7,358円 ) | 4日目 |
チェインのピッチが小さなタイプのチェイン。
【特長】
・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特徴のチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や手芸などの用途に適している。

ニッサチェイン
リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム

ニッサチェイン
ダブルジャック 鉄

ニッサチェイン
リンクUタイプ ファインカラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】チエーン ボルト止めタイプ
0
杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

ニッサチェイン
チェインコレクション
5通常価格(税別):537円~

ニッサチェイン
用心鎖
5通常価格(税別):563円~