ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・マンテルのピッチが小さなタイプ。・仕上がりの美しさと扱いやすさが特長。・軽量性と鮮やかなカラ...
詳細を確認
ショートマンテル アルミチェーンの外観

ショートマンテル アルミチェーンの寸法図
| 品番 | 品名 | 線径 | A寸法 | B寸法 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| AS30 | 金色アルミカラーチェーン30m | 3.0mm | 8.8mm | 5.0mm | 金色、銀色 |
| ■破断荷重:28.0kg■参考使用荷重:9.0kg■材質:A1070W | |||||
| AS25 | 金色アルミカラーチェーン30m | 2.5mm | 7.0mm | 4.0mm | 金色、銀色 |
| ■破断荷重:17.0kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:A1070W | |||||
| AS22 | 金色アルミカラーチェーン30m | 2.2mm | 5.9mm | 3.4mm | 金色、銀色、黒色 |
| ■破断荷重:16.0kg■参考使用荷重:5.0kg■材質:A1070W | |||||
| AS20 | 金色アルミカラーチェーン30m | 2.0mm | 5.6mm | 3.2mm | 金色、銀色 |
| ■破断荷重:13.0kg■参考使用荷重:3.0kg■材質:A1070W | |||||
| AS18 | 金色アルミカラーチェーン30m | 1.8mm | 4.9mm | 2.8mm | 金色、銀色、桃色 |
| ■破断荷重:8.5kg■参考使用荷重:3.0kg■材質:A1070W | |||||
| AS16 | 金色アルミカラーチェーン30m | 1.6mm | 4.8mm | 2.4mm | 金色、銀色 |
| ■破断荷重:7.0kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:A1070W | |||||
| AS12 | 金色アルミカラーチェーン30m | 1.2mm | 3.8mm | 2.0mm | 金色、銀色 |
| ■破断荷重:4.0kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:A1070W | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,260円 ( 5,786円 ) | 4日目 |
5,260円 ( 5,786円 ) | 4日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
7,791円 ( 8,570円 ) | 4日目 |
7,791円 ( 8,570円 ) | 4日目 |
8,199円 ( 9,019円 ) | 4日目 |
8,199円 ( 9,019円 ) | 4日目 |
8,199円 ( 9,019円 ) | 4日目 |
9,424円 ( 10,366円 ) | 4日目 |
9,424円 ( 10,366円 ) | 4日目 |
11,536円 ( 12,690円 ) | 4日目 |
11,536円 ( 12,690円 ) | 4日目 |

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン

ニッサチェイン
マンテル アルミニウム

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
0通常価格(税別):2,575円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~

LACTEM
溶接チェーン ステンレス フック付
0通常価格(税別):3,279円~