ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ジョイント

通常単価(税別)
371円
税込単価
408円
通常出荷日:4日目

【特長】 ・チェインやワイヤーの連結金具としては、比較的強度がある。 ・2枚の板をカシメて使用する。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

この商品の特長

IRJ - 24の外観

IRJ - 24の外観

IRJ - 19の外観

IRJ - 19の外観

IRJシリーズの寸法図

IRJシリーズの寸法図

チェインやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じるようにセットする。センターの穴にピンを通し、カシメる。

チェインやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じるようにセットする。センターの穴にピンを通し、カシメる。

品番版厚標準寸法1.000組の重量破断荷重參考使用荷重材質表面処理
IRJ-241.5mmA24.1×B7.7×C5.0mm7.500kg114.4kg10.0kgSWRM6ユ二クロ
IRJ-191.5mmA19.7×B6.3×C3.8mm4.600kg67.6kg6.0kgSWRM6ユ二クロ

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A19.7×B6.3×C3.8
6.0
200個
A24.1×B7.7×C5.0
10.0
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
371円
( 408円 )
4日目
371円
( 408円 )
4日目

詳細情報

基本情報


【特長】
・チェインやワイヤーの連結金具としては、比較的強度がある。
・2枚の板をカシメて使用する。
・使い方 : チェインやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じるようにセットし、センターの穴にピンを通しカシメる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイント
ジョイント ステンレス
パーツパック ジョイント 鉄
ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス
ユニクロビクターチェン 30m
ユニクロヘビーリンク 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格371円384円502円7,551円 -3,043円 -6,244円 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目〜1日目〜
種類チェーン金具チェーン金具チェーン金具チェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SUS304SWRM6SUS304スチール(ビニコート)SWRM6
表面処理ユニクロ研磨ユニクロ電解研磨ユニクロメッキ仕上げユニクロ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト