ファクトリーサプライ用品技術窓口

コネクターの使用例

BBP-25Cの外観
| 品番 | 適合チェイン | 1,000個の重量 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| BBP-50C | BB50・BB45兼用 | 0.845kg | 真ちゅう(C2680R) | クローム |
| BBP-40C | BB40・BB35兼用 | 0.490kg | 真ちゅう(C2680R) | クローム |
| BBP-30C | BB30用 | 0.305kg | 真ちゅう(C2680R) | クローム |
| BBP-25C | BB25・BB23 | 0.165kg | 真ちゅう(C2680R) | クローム |
| SBP-50C | SB45用 | 0.775kg | ステンレス(SUS305) | 研磨 |
| SBP-32C | SB32用 | 0.270kg | ステンレス(SUS305) | 研磨 |
| SBP-23C | SB23用 | 0.090kg | ステンレス(SUS305) | 研磨 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
359円 ( 395円 ) | 4日目 |
351円 ( 386円 ) | 4日目 |
359円 ( 395円 ) | 4日目 |
359円 ( 395円 ) | 4日目 |
371円 ( 408円 ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):734円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン
4.3通常価格(税別):1,211円~

トラスコ中山
ボールチェーンカップリング 真鍮/ステンレス
0通常価格(税別):207円~