ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

カップリング(チェーン金具)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

この商品の概要

カップリング(チェーン金具):関連画像

カップリングの使用例

カップリング(チェーン金具):関連画像

カップリングの寸法図

カップリング(チェーン金具):関連画像

BBP-25Kの外観

カップリング(チェーン金具):関連画像

BBP-30Kの外観

カップリング(チェーン金具):関連画像

BBP-40Kの外観

カップリング(チェーン金具):関連画像

BBP-50Kの外観

カップリング(チェーン金具):関連画像

SBP-23Kの外観

カップリング(チェーン金具):関連画像

SBP-32Kの外観

カップリング(チェーン金具):関連画像

SBP-50Kの外観

 
品番 適合チェイン 標準寸法 1,000個の重量 材質 表面処理
BBP-50K BB50・BB45兼用 A5.7×B1.8mm 0.960kg 真ちゅう(C2680R) ク口ーム
BBP-40K BB40・BB35兼用 A4.3×B1.1mm 0.585kg 真ちゅう(C2680R) ク口ーム
BBP-30K BB30用 A3.3×B1.0mm 0.380kg 真ちゅう(C2680R) ク口ーム
BBP-25K BB25・BB23兼用 A2.9×B1.0mm 0.085kg 真ちゅう(C2680R) ク口ーム
SBP-50K SB45用 A5.7×B1.8mm 0.810kg ステンレス(SUS304) 研磨
SBP-32K SB32用 A3.4×B1.0mm 0.245kg ステンレス(SUS304) 研磨
SBP-23K SB23用 A2.9×B1.0mm 0.070kg ステンレス(SUS305) 研磨

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

商品サイズ

(mm)

最小発注数量
[銅] 真ちゅう
クローム
A2.9×B1.0
100個
[銅] 真ちゅう
クローム
A3.3×B1.0
100個
[銅] 真ちゅう
クローム
A4.3×B1.1
100個
[銅] 真ちゅう
クローム
A5.7×B1.8
100個
[ステンレス] SUS305
研磨
A2.9×B1.0
100個
[ステンレス] SUS304
研磨
A3.4×B1.0
100個
[ステンレス] SUS304
研磨
A5.7×B1.8
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359円
( 395円 )
4日目
359円
( 395円 )
4日目
350円
( 385円 )
4日目
371円
( 408円 )
4日目
359円
( 395円 )
4日目
359円
( 395円 )
4日目
359円
( 395円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボールチェイン用端末金具。
【特長】
・チェインをはさみ込んだ後、口を閉じて、壁などに木ネジ等で止められる。
・ボールチェインの端末に挟み、軽く手でつまむ事で取り付け可能。
【用途】
・ボールチェインの端末パーツとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング(チェーン金具)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
検査治具に使用しています。
5
満足度:5.0
検査治具に使用しております。 何の問題もなく大変満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング(チェーン金具)
ステンレスカップリング
ボールチェーン用カップリング
カップリング(ステンレス/SUS304)
Eパーツパック カップリング ボールチェーン専用
Eパーツパック カップリング
メーカーニッサチェイン水本機械製作所八幡ねじエスコニッサチェインニッサチェイン
通常価格350円-25円407円 -301円 -378円 -701円 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
種類チェーン金具チェーン金具チェーン金具チェーン金具チェーン金具チェーン金具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト