17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

白金側温抵抗体(シースタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

白金側温抵抗体(シースタイプ)

販売終了

型番

TH-8310

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

デジタル温度コントローラ monoone-120/200用のスタンダードシースタイプの温度センサ。
【特長】
・白金測温抵抗体は、金属の電気抵抗が温度変化に対して変化する性質を利用した「測温抵抗体」の一種。
・温度特性が良好で経時変化が少ない白金(Pt)を測温素子に用いたセンサ。
・常用温度: 200℃、許容差: クラスB、3線式。
・1本から製作可能。
【用途】
・デジタル温度コントローラ monoone-120/200用の別売センサ。他の温度調節機器にも使用可能。
・TH-8315は防水タイプ。

ご注意

  • 型式:TH-8310の被覆部分の色が一部変更(青→白)となっております。性能に違いはございませんがこちらをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
測温抵抗体
測温抵抗体 導線形式
3導線式
特性
標準タイプ
センサ形状
ストレート
取付部形状
なし
リード線長さ(m)
3
測温抵抗体の種類
Pt
端子形状
リード線直出し形/Y形圧着端子
エレメント数
1
シース・保護管材質
ステンレス
シース・保護管径(φ)
3.0
シース・保護管長さ(mm)
50

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト