17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B)

通常単価(税別)
14,93219,033
税込単価
16,42520,936
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

本体:S45C。焼入焼戻。四三酸化鉄皮膜。ピン:SK95。焼入焼戻。アルミダイカストの鋳抜き穴位置決め...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B) 外形図
スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B) CP710-A外形図

CP710-A(標準タイプ)

スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B) CP710-B外形図

CP710-B(サポータータイプ)

スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B) 外形図

断面 X-X

製品仕様

材質

本体ピン
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SK95
焼入焼戻

規格表

標準タイプ

型番適用 注)
位置決め穴径
D4D3H4SHH1D2
(g6)
H2D
CP710-04015Aφ  3.8~φ  5.23.167.67.420.613157.535
CP710-05015Aφ  4.8~φ  6.24.17
CP710-06020Aφ  5.8~φ  8.25.199.69.927.618201040
CP710-08020Aφ  7.8~φ10.27.111
CP710-10025Aφ  9.3~φ12.78.613.511.612.434.6232512.545
CP710-12025Aφ12.3~φ15.711.616.5
型番D1WH3P持上力
(N)
質量
(g)
CP710-04015A15166256.4~19.345
CP710-05015A
CP710-06020A20228305.5~20.595
CP710-08020A
CP710-10025A252610358.5~19.8160
CP710-12025A170

サポータータイプ

型番適用 注)
位置決め穴径
D4D3H4SHH1
(±0.01)
D2
(g6)
H2D
CP710-04015Bφ  3.8~φ  5.23.165.67.420.615157.535
CP710-05015Bφ  4.8~φ  6.24.17
CP710-06020Bφ  5.8~φ  8.25.197.69.927.6202010.040
CP710-08020Bφ  7.8~φ10.27.111.0
CP710-10025Bφ  9.3~φ12.78.613.59.612.434.6252512.545
CP710-12025Bφ12.0~φ16.011.616.5
型番D1WH3P持上力
(N)
質量
(g)
CP710-04015B15166256.4~19.350
CP710-05015B
CP710-06020B20228305.5~20.5100
CP710-08020B
CP710-10025B252610358.5~19.8170
CP710-12025B

使用例

スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B) 使用例

商品特長詳細

アルミダイカストの射抜き穴位置決めに最適です。

選定サポート情報

穴加工図

スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B) 穴加工図
サイズd1
(H7)
H5M
CP710-0401515
(H7公差の有効深さ 8)
16M4×0.7
CP710-05015
CP710-0602020
(H7公差の有効深さ10)
21
CP710-08020
CP710-1002525
(H7公差の有効深さ13)
26
CP710-12025
スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B) 穴加工図

〈従来方式〉

スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B) 穴加工図

〈スプリングピン〉

テーパーピン部で位置決めを行いますので、ワークとのガタツキが無く位置決めが行えます。

サポータータイプの場合

スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B) サポータータイプの場合

ワークセット前

スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B) サポータータイプの場合

ワークセット後

テーパーピンが沈込みワークを位置決めします。サポータータイプは、高さ方向の位置決めも行えます。
(標準タイプは別途サポーターをご用意ください)

型番リスト

表示件数

導入側外径

(mm)

取付側外径

(mm)

適用位置決め穴径

(φ)

仕様

RoHS?最小発注数量
6
15
φ3.8~φ5.2
標準タイプ
10
1個
6
15
φ3.8~φ5.2
サポータータイプ
10
1個
7
15
φ4.8~φ6.2
標準タイプ
10
1個
7
15
φ4.8~φ6.2
サポータータイプ
10
1個
9
20
φ5.8~φ8.2
標準タイプ
10
1個
9
20
φ5.8~φ8.2
サポータータイプ
10
1個
11
20
φ7.8~φ10.2
標準タイプ
10
1個
11
20
φ7.8~φ10.2
サポータータイプ
10
1個
13.5
25
φ9.3~φ12.7
標準タイプ
10
1個
13.5
25
φ9.3~φ12.7
サポータータイプ
10
1個
16.5
25
φ12.3~φ15.7
標準タイプ
10
1個
16.5
25
φ12~φ16
サポータータイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,289
( 16,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,657
( 17,223 )
3日目
15,289
( 16,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,932
( 16,425 )
3日目
15,327
( 16,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,558
( 19,314 )
3日目
15,327
( 16,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,899
( 19,689 )
3日目
17,167
( 18,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,033
( 20,936 )
3日目
17,527
( 19,280 )
3日目
18,693
( 20,562 )
3日目

詳細情報

基本情報

本体:S45C。焼入焼戻。四三酸化鉄皮膜。ピン:SK95。焼入焼戻。アルミダイカストの鋳抜き穴位置決めに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
位置決め治具に使用しています
4
満足度:4.0
加工治具の位置決め治具に使用しています。ワークをロボットで取り付け、取り出しするので、一般的な位置決めピンですと取り出し...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の位置決めに
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B)
フレックスロケーター(テーパーピン) CP720
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722)
フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721)
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭フラット 圧入
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭フラット めねじ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格14,932-2,441 -18,1412,597 ---
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目〜3日目3日目
材質スチールスチール--ステンレスステンレス
基本形状ツバ付ボルト止め--大頭大頭
導入側断面形状--
導入側先端形状テーパテーパ--フラットフラット
導入側形状なしボルト止め穴付--なしなし
よく一緒に購入される商品

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング