17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

四角ナット(緩み防止付き) NSMLシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

四角ナット スチール製緩み防止付の外形図

製品仕様

四角ナット スチール製緩み防止付の外観

外観

  • 材質:SWCH相当
  • 表面処理:三価クロメート
  • 色:シルバー
  • ※ ナットホルダーとセットでご使用下さい。

(単位:mm)

適用フレームABC
M4883.2
コンベア関係用994
M610105
M813.713.76.5
適用フレームネジサイズ型式質量
(g/piece)
M4M4NSML-04-41.1
M6M6NSML-06-62.6
M8M8NSML-08-86.5

型番リスト

表示件数

シリーズ

ねじの呼び M

(mm)

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
M4
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種フレームに適合可能なナット。
【特長】
・ナットの材質はスチール製(三価クロメート)、ナットホルダーはポリアセタール製。
・緩み止めにナット部分に緩み防止剤(赤茶色)を塗布。
・ナットホルダーがセット。
・先入れナットとナットホルダーのセット。
・FA装置の構造部材。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・展示会用カバー、作業台用、架台用の部材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角ナット(緩み防止付き) NSMLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームの適応シリーズを教えてください。
A
M4シリーズとM6シリーズとM8シリーズです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角ナット(緩み防止付き) NSMLシリーズ
四角ナット NSMLシリーズ(スチール製・緩み防止付 50個パック)
四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付)
四角ナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NHGS・NHRSシリーズ
四角ナットセット NHGS・NHRSシリーズ(ステンレス製・カジリ防止付)
四角ナット(導通機能付/カジリ防止付)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格28-1,208 -48 -50 -2,197 -26 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット
機能スタンダードスタンダードカジリ防止付ナット・ストッパセットナット・ストッパセット導電用
材質SUSXM7ステンレスステンレス
ゆるみ止め有り有り無し無し無し無し

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング