17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

四角ナット NSMLシリーズ(スチール製・緩み防止付 50個パック)【50個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

振動・衝撃等により生じるボルトとナットの緩みを防ぐために、ナットに緩み防止剤(赤茶色)を塗布

振動・衝撃等により生じるボルトとナットの緩みを防ぐために、ナットに緩み防止剤(赤茶色)を塗布

適用フレームネジサイズ型式質量
(g/piece)
M4M4NSML-04-41.1
M6M6NSML-06-62.6
M8M8NSML-08-86.5

※50個パックでの販売のため発注時は型式の後に「-P50」がつきます。

適用フレームABC
M4883.2
M610105
M813.713.76.5

(単位:mm)

型番リスト

表示件数

シリーズ

ねじの呼び M

(mm)

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
M4
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M8
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,166
( 2,383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

緩み止めにナット部分に緩み防止剤(赤茶色)を塗布した先入れナット。
【特長】
・50個パック品。
・ナットの材質はSWCH相当、表面処理は三価クロメート、色はシルバー。
・各種フレームに適合。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・展示会用カバーの部材。
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角ナット NSMLシリーズ(スチール製・緩み防止付 50個パック)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボックスの骨組みに使用
4
満足度:4.0
荷台のボックスの骨組みに、アルミフレーム(AFST-2040-4)とこの先入れナット(NSML-04-4)を使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームの適応シリーズを教えてください。
A
M4シリーズとM6シリーズとM8シリーズです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角ナット NSMLシリーズ(スチール製・緩み防止付 50個パック)
四角ナットセット NHG・NHRシリーズ(スチール製 50個パック)
四角ナット(緩み防止付き) NSMLシリーズ
四角ナット NSMシリーズ(スチール製・パック入り)
四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付・パック入り)
四角ナット NSMシリーズ(スチール製)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,208-958 -28 -362 -1,331 -13 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット
機能スタンダードナット・ストッパセットスタンダードスタンダードカジリ防止付スタンダード
材質SUSXM7
ゆるみ止め有り無し有り無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング