17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付・パック入り)【50個入り】

通常単価(税別)
1,3313,003特別価格
税込単価
1,4643,303特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

FA装置の構造部材。【ナット種類】先入れナット【材質】SUSXM7

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

四角ナット(ステンレス製カジリ防止付) 

※ナットホルダーとセットでご使用下さい。

製品仕様

  • 材質:SUS XM7相当
  • 表面処理:無し

規格表

型式適用フレームネジサイズA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
質量
(g/ナット)
NSMS-04-3M4M3883.21.1
NSMS-04-4M4883.21.1
NSMS-06-3M6M3101053
NSMS-06-4M4101053
NSMS-06-5M5101052.7
NSMS-06-6M6101052.5
NSMS-08-4M8M413.713.76.57.6
NSMS-08-5M513.713.76.57.5
NSMS-08-6M613.713.76.57.2
NSMS-08-8M813.713.76.56.6

※ステンレス製のボルトを使用する際に生じる「齧り“カジリ”(焼き付き)」を防ぐために、ナットにカジリ防止剤を塗布してあります。

型番リスト

表示件数

シリーズ

ねじの呼び M

(mm)

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
M3
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
M4
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M3
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M4
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M5
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M6
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M8
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,565782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,331
( 1,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,559
( 1,715 )
4日目
2,002
( 2,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,991
( 2,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,804
( 1,984 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,003
( 3,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,367
( 2,604 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。【ナット種類】先入れナット【材質】SUSXM7

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付・パック入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付・パック入り)
四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付)
ナット(ステンレス製カジリ防止付)
四角ナット NSMシリーズ(スチール製・パック入り)
フランジ付ナット(ステンレス製カジリ防止付)
四角ナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NHGS・NHRSシリーズ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,331-48 -738362 -58 -50 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット先入れナット先入れナットフランジ付ナット先入れナット
機能カジリ防止付カジリ防止付カジリ防止付スタンダードカジリ防止付ナット・ストッパセット
材質SUSXM7SUSXM7SUS304SUSXM7ステンレス
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング