17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    追加工・オプション

    ザグリ穴加工は150≦長さ≦3000の場合に対応可能です。

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目

    【特長】・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケ...

    詳細を確認
    • 【ザグリ穴加工対応開始】
      ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
      黒アルマイトは非対応となります。
      ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
      その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
      また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
    詳細を確認

    型番:

    AFS-3090-6-[15-4000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AFS-3090-6-[15-4000/1]の仕様・寸法情報

    フレーム形状
    長方形
    フレームシリーズ
    エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)
    30
    フレームサイズ
    30×90
    溝面種類
    4面溝
    表面処理
    [白アルマイト] アルマイト
    フレーム溝数
    1列溝×3列溝
    材質
    A6063S-T5 (205)
    表面処理(塗装)
    クリア電着塗装
    シルバー
    長さ(mm)
    15 ~ 4000
    RoHS?
    10

    商品情報

    外形図

    AFS-3090-6の寸法図

    AFS-3090-6の寸法図 ○:NIC規格タップ位置

    ○:NIC規格タップ位置

    T溝詳細図(A部)

    T溝詳細図(A部)

    製品仕様

    販売寸法:15~4,000mm
    切断公差:±0.3mm(≦2m)
    材質:A6063S-T5(205)
    表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
    引張強度:225N/mm2
    断面積:1,000.6mm2
    質量:2.702kg/m
    断面二次モーメント:Ix 9.85×104 mm4、Iy 79×104 mm4
    適応エンドキャップ:ECP-3090-6、ECP-3090-6-GY

    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
    • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
    • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
    • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AFS-3090-6-[15-4000/1]

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る
    ・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
    【用途】
    ・FA装置カバーの材料として
    ・クリーンブース用天井梁、大型ブース用天井梁の部材
    ・ロボット架台ベース用の部材

    ご注意

    • 【ザグリ穴加工対応開始】
      ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
      黒アルマイトは非対応となります。
      ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
      その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
      また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    機械架台
    5
    満足度:5.0
    機械架台製作に使用しました。 問題なく使用出来たので今後また、購入検討します。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか?
    A
    15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
    Q切断公差はどのくらいですか?
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。
    Q端面のタップ加工を指定した場合のタップの寸法を教えてください。
    A
    端面タップ加工を指定した場合のタップ寸法は、下穴寸法 M6(Φ5)、タップ深さ12mmです。
    片端面と両端面へのタップ加工指示が可能で、それぞれ一端面に 3ヶ所のタップ加工が施されます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目3日目4日目1日目4日目4日目〜
    フレーム形状長方形正方形長方形正方形長方形長方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)303030601560
    フレームサイズ30×9030×3030×6060×6015×15060×120
    溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝2面溝4面溝

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング