17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    追加工・オプション

    ザグリ穴加工は150≦長さ≦3000の場合に対応可能です。

    • ザグリ穴加工対応

    • 垂直にザグリ穴追加工〔XA〕(左端面からの距離)(mm)

      ~mm
        [10-2993/0.1mm単位]
      • 垂直にザグリ穴追加工〔XB〕(左端面からの距離)(mm)

        ~mm
          [17-2993/0.1mm単位]
        • 垂直にザグリ穴追加工〔XC〕(左端面からの距離)(mm)

          ~mm
            [27-2993/0.1mm単位]
          • 垂直にザグリ穴追加工〔XD〕(左端面からの距離)(mm)

            ~mm
              [37-2993/0.1mm単位]
            • 垂直にザグリ穴追加工〔XE〕(左端面からの距離)(mm)

              ~mm
                [47-2993/0.1mm単位]
              • 水平にザグリ穴追加工〔YA〕(左端面からの距離)(mm)

                ~mm
                  [10-2993/0.1mm単位]
                • 水平にザグリ穴追加工〔YB〕(左端面からの距離)(mm)

                  ~mm
                    [17-2993/0.1mm単位]
                  • 水平にザグリ穴追加工〔YC〕(左端面からの距離)(mm)

                    ~mm
                      [27-2993/0.1mm単位]
                    • 水平にザグリ穴追加工〔YD〕(左端面からの距離)(mm)

                      ~mm
                        [37-2993/0.1mm単位]
                      • 水平にザグリ穴追加工〔YE〕(左端面からの距離)(mm)

                        ~mm
                          [47-2993/0.1mm単位]

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060

                        通常単価(税別)
                        -
                        税込単価
                        -
                        通常出荷日:4日目

                        ベーシックフレームはアルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、...

                        詳細を確認
                        • 【1日目出荷対象商品】
                          AFS-3060-6のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

                          ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
                          (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
                          ※追加工がある場合を除く

                        • 【ザグリ穴加工対応開始】
                          ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
                          黒アルマイトは非対応となります。
                          ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
                          その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
                          また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
                        詳細を確認

                        型番:

                        AFS-3060-6-[15-4000/1]
                        解除
                        • 単価(税別)
                          -
                        • 合計(税別)
                          -
                          (税込価格:-)
                        • 出荷日
                          -
                          (参考出荷日:-)
                        数量:

                        AFS-3060-6-[15-4000/1]の仕様・寸法情報

                        フレーム形状
                        長方形
                        フレームシリーズ
                        エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                        基準フレーム幅(mm)
                        30
                        フレームサイズ
                        30×60
                        溝面種類
                        4面溝
                        表面処理
                        [白アルマイト] アルマイト
                        フレーム溝数
                        1列溝×2列溝
                        材質
                        A6063S-T5 (205)
                        表面処理(塗装)
                        クリア電着塗装
                        シルバー
                        長さ(mm)
                        15 ~ 4000
                        RoHS?
                        10

                        商品情報

                        外形図

                        AFS-3060-6の寸法図

                        AFS-3060-6の寸法図 ○:NIC規格タップ位置

                        ○:NIC規格タップ位置

                        T溝詳細図(A部)

                        T溝詳細図(A部)

                        製品仕様

                        販売寸法:15~4,000mm
                        切断公差:±0.3mm(≦2m)
                        材質:A6063S-T5(205)
                        表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
                        引張強度:225N/mm2
                        断面積:694.1mm2
                        質量:1.874kg/m
                        断面二次モーメント:Ix 6.79×104 mm4、Iy 25.6×104 mm4
                        適応エンドキャップ:ECP-3060-6、ECP-3060-6-GY

                        • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
                        • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
                        • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
                        • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

                        開発秘話

                         

                        角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

                        型番リスト

                        表示件数
                        型番
                        AFS-3060-6-[15-4000/1]

                        長さ

                        (mm)

                        RoHS?最小発注数量
                        15 ~ 4000
                        10
                        1個
                        通常単価(税別) (税込単価)
                        通常出荷日
                        -
                        ( - )
                        4日目

                        詳細情報

                        基本情報

                        ベーシックフレームはアルファフレームの基本となるフレームです。
                        基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。

                        ご注意

                        • 【1日目出荷対象商品】
                          AFS-3060-6のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

                          ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
                          (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
                          ※追加工がある場合を除く

                        • 【ザグリ穴加工対応開始】
                          ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
                          黒アルマイトは非対応となります。
                          ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
                          その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
                          また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

                        商品担当おすすめ

                        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060のレビュー
                        4.7平均満足度:4.74件のレビュー
                        撮影機材のスライドレール基部
                        5
                        満足度:5.0
                        一般的なアルミプロファイル規格と比べて角のRが小さく、またフレーム幅に対して溝幅が狭いため、相対的に平面の割合が大きい。...もっと読む
                        0人が参考にしています。
                        作業台
                        5
                        満足度:5.0
                        部品価格がわかり納期確定が早いので 見積りが早く作成でき、ユーザーへの対応が早くできる。
                        0人が参考にしています。
                        架台スライドベース
                        5
                        満足度:5.0
                        架台のベースとして使用しましたが長さを指定で注文できるところが助かりました。
                        0人が参考にしています。
                        装置のカバーに
                        4
                        満足度:4.0
                        サイズ的に使いやすいので選定しました。組み立ての際に気になる点はなく、スムーズに作業が進みました。カバーなので強度は気に...もっと読む
                        0人が参考にしています。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q指定寸法で購入できますか?
                        A
                        15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
                        Q切断公差はどのくらいですか?
                        A
                        ±0.3mm(≦2m)となります。

                        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                        今見ている商品
                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060
                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3060
                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060
                        ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L
                        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F
                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030
                        メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
                        通常価格------
                        通常出荷日4日目4日目〜4日目〜1日目〜6日目3日目
                        フレーム形状長方形長方形長方形長方形長方形正方形
                        フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                        基準フレーム幅(mm)303030303030
                        フレームサイズ30×6030×6030×6030×6030×6030×30
                        溝面種類4面溝3面溝2面溝4面溝4面溝4面溝

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング