メカニカル部品技術窓口
ザグリ穴加工は150≦長さ≦3000の場合に対応可能です。

○:NIC規格タップ位置

販売寸法:15~4,000mm
切断公差:±0.3mm(≦2m)
材質:A6063S-T5(205)
表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
引張強度:225N/mm2
断面積:280.8mm2
質量:0.758kg/m
断面二次モーメント:Ix 2.53×104 mm4、Iy 2.53×104 mm4
適応エンドキャップ:ECP-3030-6、ECP-3030-6-GY
角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
【用途】
・FA装置カバーの材料として
・軽荷重用作業台用の部材
・軽荷重用架台用の部材

エヌアイシ・オートテック
M4シリーズ エンドキャップ
フレーム端に取り付けるキャップとしてご使用ください。M4、M6、M8およびH10シリーズに対応しています。正方形、長方形、R形状、L形状など種類も豊富です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.4通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):549円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):1,703円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,667円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):3,543円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
3通常価格(税別):4,650円~