17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    追加工・オプション

    ザグリ穴加工は150≦長さ≦3000の場合に対応可能です。

    • ザグリ穴加工対応

    • 水平にザグリ穴追加工〔YA〕(左端面からの距離)(mm)

      ~mm
        [7-2993/0.1mm単位]
      • 水平にザグリ穴追加工〔YB〕(左端面からの距離)(mm)

        ~mm
          [17-2993/0.1mm単位]
        • 水平にザグリ穴追加工〔YC〕(左端面からの距離)(mm)

          ~mm
            [27-2993/0.1mm単位]
          • 水平にザグリ穴追加工〔YD〕(左端面からの距離)(mm)

            ~mm
              [37-2993/0.1mm単位]
            • 水平にザグリ穴追加工〔YE〕(左端面からの距離)(mm)

              ~mm
                [47-2993/0.1mm単位]

              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1040

              通常単価(税別)
              -
              税込単価
              -
              通常出荷日:4日目

              アルファフレームの基本となるフレーム。【特長】・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合...

              詳細を確認
              • 【ザグリ穴加工対応開始】
                ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
                黒アルマイトは非対応となります。
                ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
                その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
                また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
              詳細を確認

              型番:

              AFS-1040-4-[15-4000/1]
              解除
              • 単価(税別)
                -
              • 合計(税別)
                -
                (税込価格:-)
              • 出荷日
                -
                (参考出荷日:-)
              数量:

              AFS-1040-4-[15-4000/1]の仕様・寸法情報

              フレーム形状
              長方形
              フレームシリーズ
              エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
              基準フレーム幅(mm)
              10
              フレームサイズ
              10×40
              溝面種類
              1面溝
              表面処理
              [白アルマイト] アルマイト
              フレーム溝数
              2列溝×0列溝
              材質
              A6063S-T5
              表面処理(塗装)
              クリア電着塗装
              シルバー
              長さ(mm)
              15 ~ 4000
              RoHS?
              10

              商品情報

              外形図

              AFS-2060-4の寸法図 ○:NIC規格タップ位置

              寸法図

               
              T溝詳細図(A部)

              T溝詳細図(A部)

              製品仕様

              AFS-1040-4の外観(シルバー)

              外観(シルバー)

               

              • 販売寸法:15~4,000mm
              • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
              • 材質:A6063S-T5
              • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
              • 引張強度:185N/mm2
              • 断面積:191.2mm2
              • 質量:0.516kg/m
              • 断面二次モーメント:Ix 0.22×104 mm4、Iy 2.85×104 mm4
              • 適応エンドキャップ:ECP-1040-4
              • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
              • ※販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

              開発秘話

               

              角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、 材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

              型番リスト

              表示件数
              型番
              AFS-1040-4-[15-4000/1]

              長さ

              (mm)

              RoHS?最小発注数量
              15 ~ 4000
              10
              1個
              通常単価(税別) (税込単価)
              通常出荷日
              -
              ( - )
              4日目

              詳細情報

              基本情報

              アルファフレームの基本となるフレーム。
              【特長】
              ・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
              ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
              ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
              ・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
              【用途】
              ・小型センサーなどの取付部品として。

              ご注意

              • 【ザグリ穴加工対応開始】
                ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
                黒アルマイトは非対応となります。
                ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
                その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
                また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

              商品担当おすすめ

              • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1040のレビュー
              5平均満足度:5.01件のレビュー
              トリマーのガイド定規(自作)に使用
              5
              満足度:5.0
              これまでは角木材を使ったガイドでしたが直線精度が微妙にズレていました。今回アルミフレームを使って作り直しました。精度バッ...もっと読む
              0人が参考にしています。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q指定寸法で購入できますか?
              A
              15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
              Q切断公差はどのくらいですか?
              A
              ±0.3mm(≦2m)となります。

              この商品を見た人は、こんな商品も見ています

              今見ている商品
              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1040
              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040
              ベーシックフレーム M4 シリーズ ヘビー級 AFS-2020-4
              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040
              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1020-4
              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060
              メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
              通常価格------
              通常出荷日4日目2日目〜2日目〜1日目〜21日目4日目
              フレーム形状長方形正方形正方形長方形長方形長方形
              フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズ
              基準フレーム幅(mm)104020201020
              フレームサイズ10×4040×4020×2020×4010×2020×60
              溝面種類1面溝4面溝4面溝4面溝2面溝(対向)4面溝
              よく一緒に購入される商品

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング