メカニカル部品技術窓口
ザグリ穴加工は150≦長さ≦3000の場合に対応可能です。

| 在庫寸法 | 販売寸法※1 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 mm | 15~4,000 mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 101.7 mm2 | 0.275 kg/m | lx 0.13×104 mm4 | ly 0.25×104 mm4 |
※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。
基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
【特長】
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立ができる。
・組立サポート、マーキングシステムは、カクチャで作図したアルミフレームに部品配置図を印刷できる。
・アルファフレームの基本となるフレームです。
【用途】
・小型センサーなどの取り付け部品として。

エヌアイシ・オートテック
M4シリーズ エンドキャップ
フレーム端に取り付けるキャップとしてご使用ください。M4, M6, M8およびH10シリーズに対応しています。正方形、長方形、R形状、L形状など種類も豊富です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.4通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):549円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):1,703円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,667円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
3通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):3,543円~