ファクトリーサプライ用品技術窓口
・敷居レールを埋込タイプ・面付タイプのいずれか選択してください。・レールの長さを2m・3m のいずれか...
詳細を確認
| 型番 | 商品名 | レール色 | セット内容 | 付属ビス |
|---|---|---|---|---|
| 256-133 | 下部化粧カバー 1m SV | シルバー | 下部化粧カバー 1m 1本のみ | 1発ビス 2.0×16/10本 |
| 256-134 | 下部化粧カバー 1.5m SV | 下部化粧カバー 1.5m 1本のみ | 1発ビス 2.0×16/15本 | |
| 256-135 | 下部化粧カバー 1m UM | アンバー | 下部化粧カバー 1m 1本のみ | 1発ビス 2.0×16/10本 |
| 256-136 | 下部化粧カバー 1.5m UM | 下部化粧カバー 1.5m 1本のみ | 1発ビス 2.0×16/15本 |
・敷居レールを埋込タイプ・面付タイプのいずれか選択してください。・レールの長さを2m・3m のいずれかを選択してください。・建具の重なりを選択してください。(50mm= K-50、80mm= K-80)・2 連レール(W)・3 連レール(T)のいずれの仕様かを選択してください。・レールの仕上げをシルバー・アンバーのいずれか選択してください。( シルバー=SV、アンバー=UM)・化粧カバー(別売必須品)の長さ及び、色を選択してください。・本商品はレール、戸車などの金具セット品です。建具扉は別途となります。

杉田エース
2連動引戸金物 EASY SYNC

アイリスオーヤマ
オフィスチェストHG HG-301KN

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-20・鉄製)
0通常価格(税別):1,620円~

ヨコヅナ
S45C重量戸車 V型
0通常価格(税別):3,741円~

伊藤鋳工
KAアングル車輪
0通常価格(税別):1,389円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,421円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
4通常価格(税別):2,421円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型
0通常価格(税別):11,633円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,556円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 丸型
0通常価格(税別):1,356円~

ヨコヅナ
ステンレス戸車 平型
0通常価格(税別):681円~