ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ロタ ・ベアリング入 フラッター戸車 ジュラコン(R)車

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。

ロタ ・ベアリング入 フラッター戸車 ジュラコン®車:関連画像

型番リスト

表示件数

枠材質

トラスココード

最小発注数量
なし
849-5878
1個
スチール
-
1個
銅
849-6513
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
4日目
734円
( 807円 )
4日目
846円
( 931円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールの形状をご確認ください
・フラッター戸車はV型です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロタ ・ベアリング入 フラッター戸車 ジュラコン(R)車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロタ ・ベアリング入 フラッター戸車 ジュラコン(R)車
B型フラッター戸車 ジュラコン車
サッシ取替戸車 V型 ジュラコン車
Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入
ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車
LP戸車プラスV型 LPプラス車
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格656円-461円 -1,036円1,927円 -1,211円 -531円 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜4日目4日目
車材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
形状詳細V型V型平型平型V型V型
車輪径(mm)333333403333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト