ファクトリーサプライ用品技術窓口
光沢バレル研磨仕上げのバックル。【特長】・豊富な種類を用意しており、用途に合わせて選択可能。

ターンバックル/パイプターンバックル イメージ

ターンバックル/パイプターンバックルの寸法図
(単位:mm)
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 耐荷重 | 重量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | S | A | B | H | J | d | L1 | L2 | ||||||
| 242-508 | ターンバックルフック TB-F6 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W1/4 | 90 | 9 | - | 45 | 75 | - | - | 141 | - | 80kgf | 96g |
| 242-509 | ターンバックルフック TB-F8 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W5/16 | 120 | 10 | - | 60 | 100 | - | - | 180 | - | 120kgf | 180g |
| 242-569 | ターンバックルフック TB-F9 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W3/8 | 150 | 13 | - | 75 | 120 | - | - | 230 | - | 160kgf | 300g |
| 242-570 | ターンバックルフック TB-F12 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W1/2 | 200 | 17 | - | 100 | 156 | - | - | 290 | - | 400kgf | 640g |
| 242-571 | ターンバックルオーフ TB-06 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W1/4 | 90 | - | 10 | 45 | 74 | - | 5.5 | 140 | - | 200kgf | 98g |
| 242-572 | ターンバックルオーフ TB-08 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W5/16 | 120 | - | 14 | 60 | 95 | - | 7.0 | 175 | - | 300kgf | 195g |
| 242-573 | ターンバックルオーフ TB-09 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W3/8 | 150 | - | 15 | 75 | 122 | - | 8.3 | 230 | - | 450kgf | 300g |
| 242-574 | ターンバックルオーフ TB-012 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W1/2 | 200 | - | 19 | 100 | 160 | - | 11.0 | 280 | - | 700kgf | 660g |
| 242-575 | 枠式ターンバックルJ&J(戻り止めナット付) TB-6J | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W1/4 | 90 | 10 | 10 | 50 | 80 | - | 8.0 | 135 | 201 | 120kgf | 140g |
| 242-576 | 枠式ターンバックルJ&J(戻り止めナット付) TB-8J | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W5/16 | 120 | 12 | 13 | 62 | 100 | - | 10.0 | 179 | 271 | 250kgf | 260g |
| 242-577 | 枠式ターンバックルJ&J(戻り止めナット付) TB-9J | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W3/8 | 150 | 15 | 18 | 77 | 123 | - | 12.0 | 223 | 320 | 300kgf | 450g |
| 242-578 | 枠式ターンバックルJ&J(戻り止めナット付) TB-12J | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W1/2 | 200 | 15 | 18 | 100 | 145 | - | 12.0 | 280 | 442 | 500kgf | 735g |
| 242-579 | パイプターンバックルJ&J(戻り止めナット付) PTB-6J | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W1/4 | 100 | 10 | 10 | 50 | 80 | 4.5 | 8.0 | 145 | 211 | 120kgf | 119g |
| 242-580 | パイプターンバックルJ&J(戻り止めナット付) PTB-8J | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W5/16 | 129 | 12 | 13 | 62 | 100 | 6.0 | 10.0 | 188 | 280 | 250kgf | 204g |
| 242-581 | パイプターンバックルJ&J(戻り止めナット付) PTB-9J | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W3/8 | 157 | 15 | 18 | 77 | 123 | 8.0 | 12.0 | 230 | 357 | 300kgf | 401g |
| 242-582 | パイプターンバックルJ&J(戻り止めナット付) PTB-12J | SUS304 | 光沢バレル研磨 | W1/2 | 200 | 15 | 18 | 100 | 145 | 10.0 | 12.0 | 283 | 442 | 500kgf | 561g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,976円 ( 2,174円 ) | 4日目 |
2,849円 ( 3,134円 ) | 4日目 |
3,717円 ( 4,089円 ) | 4日目 |
6,517円 ( 7,169円 ) | 4日目 |
2,116円 ( 2,328円 ) | 4日目 |
3,079円 ( 3,387円 ) | 4日目 |
3,921円 ( 4,313円 ) | 4日目 |
7,230円 ( 7,953円 ) | 4日目 |
2,467円 ( 2,714円 ) | 4日目 |
4,144円 ( 4,558円 ) | 4日目 |
5,196円 ( 5,716円 ) | 4日目 |
8,760円 ( 9,636円 ) | 4日目 |
2,875円 ( 3,163円 ) | 4日目 |
5,247円 ( 5,772円 ) | 4日目 |
6,676円 ( 7,344円 ) | 4日目 |
9,717円 ( 10,689円 ) | 4日目 |


水本機械製作所
ステンレス パイプターンバックル J&J

水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル J&J
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス スイベルボルト
5通常価格(税別):856円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):172円~