ファクトリーサプライ用品技術窓口


| 型番 | 商品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 511-901 | D40レールアルミ2m | アルミ | 2,000L |
| 511-902 | D40レールアルミ3m | 3,000L | |
| 511-903 | D40レールアルミ4m | 4,000L | |
| 511-904 | D40カーブレールアルミ 800×800×500R | 800×800×500R | |
| 511-905 | D40レールスチール2m | スチール | 2,000L |
| 511-906 | D40レールスチール3m | 3,000L | |
| 511-907 | D40レールスチール4m | 4,000L | |
| 511-908 | D40カーブレールスチール 800×800×500R | 800×800×500R | |
| 511-909 | D40ランナーA | 樹脂・スチール | 許容荷重10kg |
| 511-910 | D40ワンタッチランナーA | 許容荷重10kg | |
| 511-911 | D40ステージランナー | 許容荷重12kg | |
| 511-912 | D40ワンタッチランナーS | 許容荷重12kg | |
| 511-913 | D40スナップランナー | 樹脂・ZDC | 許容荷重10kg |
| 511-915 | D40・Sブラケット | スチール | ユニクロメッキ |
| 511-916 | D40天井Sブラケット | ||
| 511-917 | D40クリップ付天井ブラケットAタイプ | ||
| 511-918 | D40クリップ付天井ブラケットBタイプ | ||
| 511-919 | D40キャップストップ | ||
| 511-920 | D40中間ストップ | ||
| 511-921 | D40壁付ソケット | ||
| 511-922 | D40ジョイント | ||
| 511-923 | D40継カバー | ||
| 511-924 | D40伸縮吊棒爪 | ||
| 511-925 | 大型伸縮吊棒250~400 | 塗装/ユニクロメッキ | |
| 511-926 | 大型伸縮吊棒400~700 | ||
| 511-927 | 大型伸縮吊棒600~1000 | ||
| 511-928 | 大型伸縮吊棒850~1600 |
※ジョイントは1ヵ所に2本必要です。
※許容荷重は、ランナー1個あたりの数値です。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,127円 ( 6,740円 ) | 8日目 |
8,850円 ( 9,735円 ) | 8日目 |
11,587円 ( 12,746円 ) | 8日目 |
8,646円 ( 9,511円 ) | 8日目 |
5,260円 ( 5,786円 ) | 8日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 8日目 |
9,903円 ( 10,893円 ) | 8日目 |
7,804円 ( 8,584円 ) | 8日目 |
614円 ( 675円 ) | 8日目 |
690円 ( 759円 ) | 8日目 |
690円 ( 759円 ) | 8日目 |
558円 ( 614円 ) | 3日目 |
563円 ( 619円 ) | 3日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 8日目 |
563円 ( 619円 ) | 3日目 |
537円 ( 591円 ) | 3日目 |
792円 ( 871円 ) | 8日目 |
397円 ( 437円 ) | 3日目 |
971円 ( 1,068円 ) | 8日目 |
1,009円 ( 1,110円 ) | 3日目 |
2,677円 ( 2,945円 ) | 8日目 |
2,958円 ( 3,254円 ) | 8日目 |
3,513円 ( 3,864円 ) | 8日目 |
4,074円 ( 4,481円 ) | 8日目 |
重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用可能な大型カーテンレール。
【特長】
・使用用途によって使い分けができる4種類のランナーを用意。
・優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えたワンタッチランナーは、Sカンなしで取り付け、取り外しが可能。
【用途】
・学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに。
・工場の作業場、事務所、クリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなどにも最適。
・ネットカーテンでの防鳥対策や、作業場での電源の確保に配線吊りで床配線を解消する用途に。
・軒下の荷捌きや作業場などの雨・風除け、防塵対策、冬場の寒風対策にも効果あり。

スワロン
中型カーテンレール

スワロン
大型カーテンレール

杉田エース
ベンダーワンタッチランナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

杉田エース
大型カーテンレール D40レール
5通常価格(税別):397円~

ヒナカ
ビニールカーテン 耐候/防炎
3.8通常価格(税別):14,476円~

エスコ
重量用レール(アルミ・スチール製)
0通常価格(税別):6,485円~

エスコ
30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
4通常価格(税別):4,600円

ダイケン
ステンレス製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):14,244円~

ダイケン
アルミ製ドアハンガー用戸当り(SD10タイプ)
0通常価格(税別):560円~

ダイケン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車
0通常価格(税別):3,377円

ハイロジック
レクト30-40 ランナー
0通常価格(税別):342円~

エスコ
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
0通常価格(税別):495円