ファクトリーサプライ用品技術窓口

断面図

| 型番 | 商品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 511-953 | ベンダーレール2.0m | アルミ | 2,000L |
| 511-954 | ベンダーレール3.0m | 3,000L | |
| 511-955 | ベンダーレール4.0m | 4,000L | |
| 511-956 | ベンダーランナー | 樹脂・スチール | 許容荷重10kg |
| 511-957 | ベンダーワンタッチランナー | ||
| 511-958 | ベンダーベアリング入ランナー | 許容荷重20kg | |
| 511-959 | ベンダー間仕切り用ランナー | ||
| 511-960 | ベンダーSブラケット | スチール | ユニクロメッキ |
| 511-961 | ベンダー天井Sブラケット | ||
| 511-962 | ベンダークリップ付天井ブラケットAタイプ | 挟み幅3~16mm | |
| 511-963 | ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ | ||
| 511-964 | ベンダーキャップストップ | ユニクロメッキ | |
| 511-965 | ベンダー中間ストップ | ||
| 511-966 | ベンダー壁付ソケット | ||
| 511-967 | ベンダージョイント | 1ヶ所に2本使用 | |
| 511-968 | ベンダー伸縮吊棒爪 | ジョイントと併用 | |
| 511-969 | 大型伸縮吊棒600~1000 | 他長さ3タイプあり |
※ジョイントは1ヶ所に2本必要です。
※許容荷重はランナー1個あたりの数値です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,260円 ( 5,786円 ) | 8日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 8日目 |
9,903円 ( 10,893円 ) | 8日目 |
729円 ( 802円 ) | 8日目 |
2,116円 ( 2,328円 ) | 3日目 |
525円 ( 578円 ) | 8日目 |
1,596円 ( 1,756円 ) | 8日目 |
1,596円 ( 1,756円 ) | 8日目 |
690円 ( 759円 ) | 8日目 |
652円 ( 717円 ) | 8日目 |
741円 ( 815円 ) | 8日目 |
397円 ( 437円 ) | 8日目 |
652円 ( 717円 ) | 8日目 |
3,513円 ( 3,864円 ) | 8日目 |
ベンダーレール用のワンタッチランナーです。
ベンダーレール(511-953、511-954、511-955)にランナーを追加する際にご利用ください。

スワロン
中型カーテンレール


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒナカ
ビニールカーテン 耐候/防炎
3.8通常価格(税別):14,476円~

杉田エース
大型カーテンレール D40レール
5通常価格(税別):397円~

エスコ
重量用レール(アルミ・スチール製)
0通常価格(税別):6,485円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)シリーズ
5通常価格(税別):2,724円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):3,159円~

ダイケン
ステンレス製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):14,244円~

ダイケン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車
0通常価格(税別):3,377円

ハイロジック
レクト30-40 ランナー
0通常価格(税別):342円~

エスコ
47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)
0通常価格(税別):744円