ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

床付ガイドローラー

型番:

163-686
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

163-686の仕様・寸法情報

種類
ガイド金具・振れ止め金具
材質
スチール・ジュラコン
仕上げ
ユニクロメッキ
入数
30個

型番リスト

表示件数
型番
163-686
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
5日目

詳細情報

基本情報

杉田エース 引戸用部品 床付ガイドローラー。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床付ガイドローラーの型番163-686のページです。 型番163-686に関する仕様情報を記載しております。
床付ガイドローラーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ベルト押さえ
3
満足度:3.0
値段が安く心配しておりましたが、 以外と回転がスムーズで満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床付ガイドローラー
L型ガイドローラー
ガイドレール
馬蹄型補強材
エンド ASEK-50(SV/SG)
V型フラットレール VS型
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格748円1,079円2,716円 -648円1,290円10,076円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ガイド金具・振れ止め金具ガイド金具・振れ止め金具レールガイド金具・振れ止め金具戸当り・クッション材レール
材質スチール・ジュラコンスチール・ジュラコンアルミスチール・ゴムZDC・ゴムSUS 304
仕上げユニクロメッキユニクロメッキB2ユニクロメッキ-ヘアーライン
入数30個30個20個100個20個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました