ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エンド ASEK-50(SV/SG)

通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円
通常出荷日:5日目

【特長】・建具の重なりが最小30mmから使用できます。・L型ガイドローラーは建具の厚み、チリ寸法を5段...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

エンド ASEK-50(SV/SG) 外形図01

製品仕様

  • 付属部品:SUS十字穴付皿木ネジ3.5×20
 
エンド ASEK-50(SV/SG) 仕様01

シルバー(SV)

エンド ASEK-50(SV/SG) 仕様02

サテンゴールド(SG)

型番リスト

表示件数

仕上げ

色

最小発注数量
ユニクロメッキ
シルバー
1個
サテンニッケル
サテンゴールド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290円
( 1,419円 )
5日目
1,290円
( 1,419円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建具の重なりが最小30mmから使用できます。
・L型ガイドローラーは建具の厚み、チリ寸法を5段階の調整ができます。
・摺動部がローラーなので抵抗なく、多少の建具の反りがあっても動きが滑らかです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンド ASEK-50(SV/SG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンド ASEK-50(SV/SG)
馬蹄型補強材
ガイドレール
床付ガイドローラー
L型ガイドローラー
戸先用振れ止めマグフロント
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格1,290円648円2,716円 -748円1,079円2,129円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類戸当り・クッション材ガイド金具・振れ止め金具レールガイド金具・振れ止め金具ガイド金具・振れ止め金具ガイド金具・振れ止め金具
材質ZDC・ゴムスチール・ゴムアルミスチール・ジュラコンスチール・ジュラコンSUS304・スチール・樹脂
入数20個100個20個30個30個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト