ファクトリーサプライ用品技術窓口
板シンブル。【特長】・5種類のサイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。

板シンブル(プレス加工品) イメージ

板シンブル(プレス加工品)の寸法図
(単位:mm)
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | サイズ | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d・適合ワイヤ径 | B | L | D1 | ||||
| 242-043 | 板シンブル(プレス加工品) IC-2 | SUS304 | 2 | 5.0 | 25 | 8.0 | 2g |
| 242-044 | 板シンブル(プレス加工品) IC-3 | SUS304 | 3 | 5.5 | 29 | 9.0 | 2g |
| 242-045 | 板シンブル(プレス加工品) IC-4 | SUS304 | 4 | 6.5 | 33 | 10.0 | 3g |
| 242-046 | 板シンブル(プレス加工品) IC-5 | SUS304 | 5 | 8.0 | 37 | 13.0 | 4g |
| 242-047 | 板シンブル(プレス加工品) IC-6 | SUS304 | 6 | 9.5 | 40 | 15.0 | 7g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
4.7通常価格(税別):590円~

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~