ファクトリーサプライ用品技術窓口
光沢バレル研磨の丸かん。【特長】・材質はSUS304。・4種類のサイズがあり、用途に合わせて選択可能。

| 型番 | サイズ | 耐荷重 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| D | L | |||
| 242-512 | 5 | 30 | 60kgf | 17g |
| 242-513 | 6 | 35 | 80kgf | 28g |
| 242-514 | 8 | 45 | 120kgf | 65g |
| 242-583 | 10 | 60 | 200kgf | 136g |

ニッサチェイン
リング 鉄

ユタカメイク
ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
4.7通常価格(税別):590円~

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)
5通常価格(税別):574円~