17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイボルト IB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アイボルト IB

販売終了

型番

242-588

2022年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

杉田エース アイボルト アイボルト IB。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
39
先端形状
平先
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
[電解研磨] バレル研磨
ねじ種類
全ねじ
サイズA(mm)
13
サイズD(mm)
5
耐荷重(kgf)
60
サイズB(mm)
12.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト