ファクトリーサプライ用品技術窓口
光沢バレル研磨仕上げのワイヤクリップ。【特長】・素材はSUS304。・5種類のサイズがあり、用途に合わ...
詳細を確認
| 型番 | サイズ | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | L | S | B | ||
| 242-343 | 2.5 | 3.0 | 14 | 14.5 | 10g |
| 242-344 | 2.5 | 3.5 | 16 | 15 | 11g |
| 242-345 | 3.5 | 4.5 | 19 | 18 | 19g |
| 242-346 | 4.4 | 5.5 | 22 | 20 | 26g |
| 242-347 | 5.3 | 6.5 | 27 | 22 | 42g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
4.7通常価格(税別):590円~

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~