17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッドアイ丸かん 242-484・242-485・242-486

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パッドアイ丸かん 242-484・242-485・242-486

販売終了

型番

242-484

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

電解研磨仕上げの連結金具。
【特長】
・豊富な種類のサイズを用意しているので、用途に合わせて選択可能。

指定中の仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
材質
SUS304
仕上げ
電解研磨
サイズ A(mm)
13.0
サイズ D(mm)
5
入数
1個
仕様
パッドアイ丸かん
サイズ W(mm)
30

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト