ファクトリーサプライ用品技術窓口
電解研磨仕上げの連結金具。【特長】・豊富な種類のサイズを用意しているので、用途に合わせて選択可能。

パッドアイ イメージ

パッドアイの寸法図
(単位:mm)
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B1 | B2 | H | h | W | d | |||||
| 242-480 | パッドアイ PD-5 | SUS304 | 電解研磨 | 5 | 15.0 | 45 | 35 | 20.0 | 12.5 | 14 | 4.2 | 15g |
| 242-481 | パッドアイ PD-6 | SUS304 | 電解研磨 | 6 | 20.0 | 60 | 46 | 25.0 | 17.0 | 18 | 5.2 | 28g |
| 242-482 | パッドアイ PD-8 | SUS304 | 電解研磨 | 8 | 26.0 | 80 | 60 | 32.0 | 21.0 | 23 | 5.2 | 67g |
| 242-483 | パッドアイ PD-9 | SUS304 | 電解研磨 | 9 | 32.0 | 100 | 73 | 38.0 | 26.0 | 25 | 6.2 | 100g |

フジワラ
パッドアイ(SUS304)

水本機械製作所
ステンレス ロングアイ

水本機械製作所
ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス OPMMリング
0通常価格(税別):2,812円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):172円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~