ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイストラップ イメージ

アイストラップの寸法図
(単位:mm)
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | W | S | H | d | |||||
| 242-473 | アイストラップ EP-4 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 4 | 40 | 10 | 31 | 15 | 3.2 | 5g |
| 242-474 | アイストラップ EP-5 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 5 | 50 | 12 | 40 | 18 | 4.2 | 9g |
| 242-475 | アイストラップ EP-6 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 6 | 57 | 15 | 46 | 21 | 5.2 | 13g |
| 242-476 | アイストラップ EP-8 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 8 | 63 | 11 | 48 | 25 | 5.2 | 26g |

八幡ねじ
アイストラップ(ステンレス)

nitoms
超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):146円~

水本機械製作所
ステンレス スナップフックB型
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

水本機械製作所
ステンレス パッドアイ
5通常価格(税別):440円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) ネジシャックル
4.8通常価格(税別):520円~