ファクトリーサプライ用品技術窓口
光沢バレル研磨仕上げの連結金具。【特長】・材質はSUS304。・豊富な種類のサイズの用意があり、用途に...
詳細を確認
リングキャッチ イメージ

リングキャッチの寸法図
(単位:mm)
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 耐荷重 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | L | ||||||
| 242-455 | リングキャッチ RC-2.5 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 9.0 | 8.0 | 4.5 | 2.5 | 2.7 | 25 | 15kgf | 4g |
| 242-456 | リングキャッチ RC-3 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 9.0 | 8.5 | 5.5 | 3.0 | 3.3 | 30 | 30kgf | 6g |
| 242-457 | リングキャッチ RC-4 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 10.5 | 9.5 | 6.5 | 4.0 | 4.4 | 34 | 50kgf | 11g |
| 242-458 | リングキャッチ RC-5 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 12.5 | 11.5 | 8.5 | 5.0 | 5.4 | 42 | 80kgf | 20g |
| 242-459 | リングキャッチ RC-6 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 14.0 | 13.5 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 50 | 150kgf | 32g |
| 242-460 | リングキャッチ RC-8 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 16.5 | 15.0 | 10.5 | 8.0 | 8.5 | 61 | 350kgf | 72g |

フジワラ
リングキャッチ(レギュラー)

大洋製器工業
軽量シャックル RS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
4.7通常価格(税別):590円~

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~